ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V

Cable multifilar según EN 50306-4 1P tipo MM para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - Cable de control conforme a EN 50306-4 1P tipo MM, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • Conforme a EN 50306-4 clase P, tipo MM y EN 45545-2
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
  • Altamente resistente al aceite y combustible

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

15310030
2 X 0.5|9,6-
15310031
3 X 0.5|14,4-
15310000
4 X 0.54.619,241,7
15310024
6 X 0.55.428,860
15310001
7 X 0.55.433,663,51
15310032
8 X 0.5|38,4-
15310002
13 X 0.57.862,4120,45
15310003
19 X 0.58.691,2157,19
15310004
37 X 0.511.4177,6285,06
15310033
48 X 0.5|230,4-
15310034
2 X 0.75|14,4-
15310035
3 X 0.75|21,6-
15310005
4 X 0.755.128,855,29
15310036
6 X 0.75|43,2-
15310006
7 X 0.756.050,483,91
15310037
8 X 0.75|57,6-
15310007
13 X 0.758.793,6161,87
15310008
19 X 0.759.6136,8213,91
15310009
37 X 0.7512.8266,4392,13
15310010
48 X 0.7514.7346489
15310038
2 X 1.0|19,2-
15310039
3 X 1.0|28,8-
15310011
4 X 1.05.438,467,78
15310040
6 X 1.0|57,6-
15310012
7 X 1.06.567,2105,98
15310041
8 X 1.0|76,8-
15310013
13 X 1.09.3124,8200,43
15310014
19 X 1.010.4182,4267,49
15310015
37 X 1.013.9355,2497,75
15310042
48 X 1.0|460,8-
15310043
2 X 1.5|28,8-
15310044
3 X 1.5|43,2-
15310016
4 X 1.56.557,698,42
15310045
6 X 1.5|86,4-
15310017
7 X 1.58.2108170,32
15310046
8 X 1.5|115,2-
15310018
13 X 1.511.3187,2294,53
15310019
19 X 1.512.6273,6395,64
15310020
37 X 1.517.0532,8727,91
15310047
48 X 1.5|691,2-
15310021
2 X 2.57.249,2106,11
15310022
3 X 2.57.673,8130,81
15310023
4 X 2.58.498,4165,38
15310048
6 X 2.5|144-
15310049
7 X 2.5|168-
15310050
8 X 2.5|192-
15310051
13 X 2.5|312-
15310052
19 X 2.5|456-
15310053
37 X 2.5|888-

Beneficios

  • Grosor reducido de la pared de aislamiento, por lo tanto ahorra espacio de instalación
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo con protección y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Apto para circuitos de control y monitorización, así como para circuitos de bloqueo y cableado interno de equipos en trenes y locomotoras
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50306
    - resistente a combustible conforme a EN 50306
    - resistente a ácidos conforme a EN 50306
    - resistente a álcalinos conforme a EN 50306
    - resistente al ozono conforme a EN 50306
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 50306-4 class P, type MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101: véase la hoja de datos
  • Cumple con NFPA 130

Composición de producto

  • Trenza de cobre estañado, 19 o 37 hilos, SRC (conductor redondo especial)
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones conforme a EN 50306
  • Color del aislamiento: blanco con números negros
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones S2 conforme a EN 50306
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Blanco con números negros

Formación del conductor

  • SRC (conductor redondo especial) 19 o 37 hilos conforme a EN 50306-1

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * para flexión moderada, una vez en el terminal de conexión
  • Uso flexible ocasional:
    ≤ 12 mm: 5 x DE
    > 12 mm: 6 x DE
    (DE = diámetro exterior)

Tensión nominal

  • U0: 600 V CA U0/U: 300/500 V CA conforme a 50306 Um: 550 V CA

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conforme a GOST 20.57.406-81
  • Uso flexible ocasional:
    -35°C a +105°C
    Cortocircuito: +160°C (5s)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.