ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V
Cable multifilar apantallado de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S para mayores exigencias en el sector ferroviario
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - cable de control apantallado, de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
- Cumple con EN 45545-2, de conformidad con EN 50306-4 clase P, tipo MM S
- Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a +125°C
- Altamente resistente al aceite y combustible
Beneficios
- Grosor reducido de la pared de aislamiento, por lo tanto ahorra espacio de instalación
- La pantalla de cobre cumple con los requisitos EMC y protege frente a interferencias electromagnéticas
- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
- Rango de temperaturas ampliado
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Ámbito de uso
- En ambientes EMC críticos
- Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo con protección y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
- Apto para circuitos de control y monitorización, así como para circuitos de bloqueo y cableado interno de equipos en trenes y locomotoras
- También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente
Características de producto
- Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
- Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
- Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
- Sin flúor conforme a EN 60684-2
- Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
- Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
- No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
- No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305 - Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
- Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
- Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
- No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
Cat. C1 y C2 - Propiedades químicas:
- resistente a aceites conforme a EN 50306
- resistente a combustible conforme a EN 50306
- resistente a ácidos conforme a EN 50306
- resistente a álcalinos conforme a EN 50306
- resistente al ozono conforme a EN 50306 - Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A
Normas de referencia / Aprobaciones
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- Según EN 50306-4 clase P, tipo MM S
- NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
(propagación de la llama / humo)
Composición de producto
- Trenza de cobre estañado, 19 o 37 hilos, SRC (conductor redondo especial)
- Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones conforme a EN 50306
- Color del aislamiento: blanco con números negros
- Envoltura: lámina de poliamida libre de halógenos
- Pantalla: trenza de cobre estañado
- El compuesto de polímero reticulado es altamente resistente a aceites, combustibles, álcalis y ácidos.
- Color de cubierta exterior: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Blanco con números negros
Formación del conductor
- SRC (conductor redondo especial) 19 o 37 hilos conforme a EN 50306-1
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 veces el diámetro exterior
- Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0: 600 V CA U0/U: 300/500 V CA conforme a 50306 Um: 550 V CA
Tensión de prueba
- 3,5 kV AC; 8,4 kV DC
Conductor de protección
- G = con conductor de protección GN-YE
X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conforme a GOST 20.57.406-81
- Uso flexible ocasional:
-35°C a +105°C
Cortocircuito: +160°C (5s)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.