ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V

Cable multifilar apantallado de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S para mayores exigencias en el sector ferroviario

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - cable de control apantallado, de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Cumple con EN 45545-2, de conformidad con EN 50306-4 clase P, tipo MM S
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a 120°C
  • Altamente resistente al aceite y combustible

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesAhorro de espacioProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

15315000
2 X 0.54.619,36637,82
15315001
3 X 0.54.824,8844,57
15315002
4 X 0.55.230,8754,47
15315003
6 X 0.56.042,95472,3
15315033
7 X 0.50.155,67-
15315004
8 X 0.56.561,26394,36
15315034
13 X 0.50.190,87-
15315035
19 X 0.50.1124,99-
15315036
37 X 0.50.1237,4-
15315037
48 X 0.50.1298,353-
15315005
2 X 0.755.025,67146,49
15315006
3 X 0.755.233,71156,09
15315007
4 X 0.755.742,18269,18
15315008
6 X 0.756.665,35996,16
15315038
7 X 0.750.172,56-
15315009
8 X 0.757.183,995123,14
15315039
13 X 0.750.1127,02-
15315040
19 X 0.750.1186,47-
15315041
37 X 0.750.1332,93-
15315042
48 X 0.750.1422,464-
15315010
2 X 1.05.231,41554,04
15315011
3 X 1.05.541,9766,42
15315012
4 X 1.06.052,89680,98
15315013
6 X 1.07.181,745117,48
15315043
7 X 1.00.191,35-
15315014
8 X 1.08.2105,404157,11
15315044
13 X 1.00.1158,64-
15315045
19 X 1.00.1233,59-
15315046
37 X 1.00.1445,9-
15315047
48 X 1.00.1564,997-
15315015
2 X 1.56.244,09473,57
15315016
3 X 1.56.565,52694,52
15315017
4 X 1.57.182,137118,46
15315018
6 X 1.58.8117,216171,64
15315048
7 X 1.50.1134,973-
15315019
8 X 1.59.5151,94222,26
15315049
13 X 1.50.1256,725-
15315050
19 X 1.50.1355,283-
15315051
37 X 1.50.1676,696-
15315052
48 X 1.50.1840-
15315020
2 X 2.57.875,424119,8
15315021
3 X 2.58.2102,072150,37
15315022
4 X 2.59.0129,754190,63
15315053
6 X 2.50.1205,363-
15315054
8 X 2.50.1272,942-
15315055
13 X 2.50.1425,702-
15315056
19 X 2.50.1592,702-
15315057
37 X 2.50.11.136,314-

Beneficios

  • Grosor reducido de la pared de aislamiento, por lo tanto ahorra espacio de instalación
  • La pantalla de cobre cumple con los requisitos EMC y protege frente a interferencias electromagnéticas
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • En ambientes EMC críticos
  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo con protección y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Apto para circuitos de control y monitorización, así como para circuitos de bloqueo y cableado interno de equipos en trenes y locomotoras
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50306
    - resistente a combustible conforme a EN 50306
    - resistente a ácidos conforme a EN 50306
    - resistente a álcalinos conforme a EN 50306
    - resistente al ozono conforme a EN 50306
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Norm references / Approvals

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Según EN 50306-4 clase P, tipo MM S
  • NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
    (propagación de la llama / humo)

Composición de producto

  • Trenza de cobre estañado, 19 o 37 hilos, SRC (conductor redondo especial)
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones conforme a EN 50306
  • Color del aislamiento: blanco con números negros
  • Envoltura: lámina de poliamida libre de halógenos
  • Pantalla: trenza de cobre estañado
  • El compuesto de polímero reticulado es altamente resistente a aceites, combustibles, álcalis y ácidos.
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Blanco con números negros

Formación del conductor

  • SRC (conductor redondo especial) 19 o 37 hilos conforme a EN 50306-1

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * para flexión moderada, una vez en el terminal de conexión

Tensión nominal

  • U0: 600 V CA U0/U: 300/500 V CA conforme a 50306 Um: 550 V CA

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Fixed installation:
    -40°C to +120°C (20.000 h)
    -50°C acc. to GOST 20.57.406-81

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.