ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

Cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V, cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M, para vehículos sobre raíles/ferrocarril, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

  • EN 50264-3-1 tipo M y EN 45545-2
  • Alta resistencia a la temperatura: de -50°C a 120°C
  • También disponible en rojo, azul y otros colores

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a temperaturas

CE

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Core colourÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BK
15331065
0.52.1Negro4,89
15331066
0.752.3Negro7,212
15331000
1.02.5Negro9,615
15331001
1.53.0Negro14,422
15331002
2.53.4Negro2433
15331003
4.04.1Negro38,449
15331004
6.04.6Negro57,670
15331005
10.05.6Negro96112
15331006
16.06.6Negro153,6174
15331007
25.08.3Negro240273
15331008
35.09.5Negro336374
15331009
50.011.7Negro480531
15331010
70.013.6Negro672739
15331011
95.015.6Negro912988
15331012
120.017.4Negro11521243
15331013
150.019.8Negro14401558
15331014
185.021.7Negro17761927
15331015
240.025.4Negro23042487
15331016
300.026.8Negro28803085
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN/YE
15331067
0.52.1verde/amarillo4,89
15331068
0.752.3verde/amarillo7,212
15331017
1.02.5verde/amarillo9,615
15331018
1.53.0verde/amarillo14,422
15331019
2.53.4verde/amarillo2433
15331020
4.04.1verde/amarillo38,449
15331021
6.04.6verde/amarillo57,670
15331022
10.05.6verde/amarillo96112
15331023
16.06.6verde/amarillo153,6174
15331024
25.08.3verde/amarillo240273
15331025
35.09.5verde/amarillo336374
15331026
50.011.7verde/amarillo480531
15331027
70.013.6verde/amarillo672739
15331028
95.015.6verde/amarillo912988
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BU
15331074
0.52.1Azul4,89
15331075
0.752.3Azul7,212
15331050
1.02.5Azul9,615
15331052
1.53.0Azul14,422
15331048
2.53.4Azul2433
15331054
4.04.1Azul38,449
15331076
6.04.6Azul57,670
15331077
10.05.6Azul96112
15331078
16.06.6Azul153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - RD
15331069
0.52.1Rojo4,89
15331070
0.752.3Rojo7,212
15331049
1.02.5Rojo9,615
15331051
1.53.0Rojo14,422
15331047
2.53.4Rojo2433
15331053
4.04.1Rojo38,449
15331071
6.04.6Rojo57,670
15331072
10.05.6Rojo96112
15331073
16.06.6Rojo153,6174
15331055
70.013.6Rojo672739
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - BN
15331079
0.52.1Marrón4,89
15331080
0.752.3Marrón7,212
15331081
1.02.5Marrón9,615
15331082
1.53.0Marrón14,422
15331083
2.53.4Marrón2433
15331084
4.04.1Marrón38,449
15331085
6.04.6Marrón57,670
15331086
10.05.6Marrón96112
15331087
16.06.6Marrón153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GY
15331106
0.52.1Gris4,89
15331107
0.752.3Gris7,212
15331056
1.02.5Gris9,615
15331057
1.53.0Gris14,422
15331058
2.53.4Gris2433
15331059
4.04.1Gris38,449
15331062
6.04.6Gris57,670
15331060
10.05.6Gris96112
15331061
16.06.6Gris153,6174
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - OG
15331108
0.52.1naranja4,89
15331109
0.752.3naranja7,212
15331110
1.02.5naranja9,615
15331111
1.53.0naranja14,422
15331112
2.53.4naranja2433
15331113
4.04.1naranja38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - WH
15331100
0.52.1Blanco4,89
15331101
0.752.3Blanco7,212
15331102
1.02.5Blanco9,615
15331103
1.53.0Blanco14,422
15331104
2.53.4Blanco2433
15331105
4.04.1Blanco38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - GN
15331088
0.52.1Verde4,89
15331089
0.752.3Verde7,212
15331090
1.02.5Verde9,615
15331091
1.53.0Verde14,422
15331092
2.53.4Verde2433
15331093
4.04.1Verde38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - YE
15331094
0.52.1amarillo4,89
15331095
0.752.3amarillo7,212
15331096
1.02.5amarillo9,615
15331097
1.53.0amarillo14,422
15331098
2.53.4amarillo2433
15331099
4.04.1amarillo38,449
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - VT
15331114
0.52.1Púrpura4,89
15331115
0.752.3Púrpura7,212
15331116
1.02.5Púrpura9,615
15331117
1.53.0Púrpura14,422
15331118
2.53.4Púrpura2433
15331119
4.04.1Púrpura38,449

Beneficios

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos sobre raíles, para tendido fijo y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
  • Apto para conectar lámparas, equipos de calefacción, aparatos de conmutación, cajas terminales y alimentación de corriente
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego según NF (dependiendo de la referencia, consulte la ficha técnica):
    - toxicidad de los gases de combustión según NF X 70-100
    - baja densidad de humo según NF X 10-702
    - sin propagación de llama según NF C 32-070,
    categoría C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50264-3-1
    - resistente a combustible conforme a EN 50264-3-1
    - resistente a ácidos conforme a EN 50264-3-1
    - resistente a álcalis conforme a EN 50264-3-1
    - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-1/
    EN 50305)
  • Intensidad de corriente máxima admisible conforme a EN 50355, anexo A

Norm references / Approvals

  • EN 50264-3-1 type M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificación: C / F0
    (propagación de la llama / humo)
  • Cumple con NFPA 130

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EI 109
  • Color: véase la tabla de artículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo/trefilado fino según IEC 60228, conductor de clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija:
    ≤ 12 mm: 4 x DE / 3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE / 4 x DE*
    * para flexión moderada, una vez en el terminal de conexión

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV
  • Um AC 1.2 kV
    V0 DC 0.9 kV

Tensión de prueba

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Rango de temperaturas

  • -40°C to +120°C (20.000 h)
    -50°C acc. to GOST 20.57.406-81

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la configuración deseada.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.