NSGAFÖU 1,8/3 kV

Cable unipolar flexible de goma de tensión asignada 1,8/3,0 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, resistente al aceite, VDE 0250-602

  • Transporte público
  • Cableado interno del panel de control

Resistente a aceites

VDEFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1600300
1.5714,460
1600301
2.57.52470
1600302
4938,490
1600303
69.557,6120
1600304
101196180
1600305
1613153,6250
1600306
2515240390
1600307
3516.5336470
1600308
5018480625
1600309
7020.5672880
1600310
95249121190
1600311
1202611521430
1600312
1502814401750
1600313
1853117762160
1600314
24034.523042640
3026826
3003828803545

Beneficios

  • Disposiciones realizadas de cables de conductor individual NSGAFÖU conforme a VDE 0250 Parte 602 con tensión nominal mínima de U0/U: 1,8/3 kV puede utilizarse para una instalación a prueba de cortocircuitos y a prueba de cortocircuito a tierra hasta 1000 V de acuerdo con VDE 0100 Parte 520 y VDE 0298 Parte 3

Ámbito de uso

  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Vehículos ferroviarios , autobuses , cortocircuito a prueba de hasta 1000 V en estaciones de conmutación y distribuidores de energía
  • En tubos y canales cerrados de instalación
  • Fijación o para conexión de partes móviles

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404
  • Cables de tensiones Uo /U 0.6/1 kVac y 3.6/6 kVac disponibles bajo petición
  • Los diámetros exteriores indicados en la tabla son los valores máximos

Norm references / Approvals

  • Aprobación tipo <VDE> NSGAFÖU 1,8/3 kV según VDE 0250-602

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento: compuesto de goma tipo 3GI3
  • Revestimiento exterior: compuesto de goma, tipo 5GM3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 1,8/3 kV

Tensión de prueba

  • 6000 V

Capacidad de carga

  • Conforme a VDE 0298 Parte 4, Tabla 15

Rango de temperaturas

  • Durante el tendido: de -25 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.