EPIC® H-B 32 TBF

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La carcasa de conector garantiza un alto grado de seguridad gracias a las dos palancas. Además, incluye una carcasa adaptadora y una entrada de cable.

CE

Referencia Article descriptionMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

19139500
H-B 32 TBF M32325

Beneficios

  • Dos insertos en una carcasa. Dispone de dos palancas para una mayor seguridad.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • carcasa adaptadora
  • 2 estribos transversales
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.