
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Corte, soporte, pelado y aislamiento
- Herramienta de pelado
- Herramienta de pelado FC STRIP
Herramienta de pelado FC STRIP


Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo


SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

STRIPPING TOOL FC STRIP
STRIPPING TOOL FC STRIP
21124030
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Herramienta de cuchillas con recubrimiento extra , adecuadas especialmente para cables de fibra de vidrio con elementos de apoyo en la cubierta exterior

ALLROUNDER LOCATOR BOX
ALLROUNDER LOCATOR BOX
61735836
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Herramienta alemana para pelar/desaislar cables de bus, para materiales de aislamiento difíciles TPE y PUR

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

AB-C4-10,0PVC-M12FA
AB-C4-10,0PVC-M12FA
22260683
Cable de conexión para sensor/actuador de 3, 4, 5, 8 polos, macho M12/hembra M12 a extremo libre, codificación A, PVC, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Prepare su red para el futuro: el constante aumento de la demanda de transmisión de datos de alto rendimiento exige la ampliación constante de las redes troncales. El conector RJ45 compatible con Cat.8.1 es apto para la transmisión de señales de alta frecuencia de hasta 2000 MHz y para aplicaciones Ethernet de hasta 40GBase-T conforme a IEEE 802.3bq.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
1232104
ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC
Beneficios
- Listo para conectar: pelado de la cubierta y de la pantalla de cobre realizado a la vez
- Evita daños en los cables
- Tornillos regulables que permiten que la herramienta se ajuste a todos los cables Fast Connect
Ámbito de uso
- Herramienta de pelado de dos niveles para conectores tipo Fast Connect de un diámetro exterior de 2,5 - 8,0 mm
- Otros cartuchos de cuchillas disponibles bajo demanda
Características de producto
- Longitud de aislamiento prescrita para pantalla de trenza de cobre 6,5 mm (distancia de cuchilla)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.