
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Corte, soporte, pelado y aislamiento
- Herramienta de pelado
- Herramienta de pelado FC STRIP PLUS
Herramienta de pelado FC STRIP PLUS



Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo
Herramienta de pelado con 3 hojas de cuchilla regulables


ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Herramienta alemana para pelar/desaislar cables de bus, para materiales de aislamiento difíciles TPE y PUR

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
61735993
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Herramienta de cuchillas con recubrimiento extra , adecuadas especialmente para cables de fibra de vidrio con elementos de apoyo en la cubierta exterior

ALLROUNDER LOCATOR BOX
ALLROUNDER LOCATOR BOX
61735836
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
21124092
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
21124045
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 WH
H05V-K 1X1 WH
4510053
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BK
4160301
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Pelado en 1, 2 o 3 fases , en una única operación
- Ahorro de tiempo
- Evita daños en los cables
- Higher flexibility
Ámbito de uso
- Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
2,5 to 8,0 mm diameter - Cables Fast Connect
Características de producto
- Las distancias y la profundidad de las cuchillas se pueden ajustar individualmente
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.