ETHERLINE® ACCESS U

Switches industriales no gestionables para redes Ethernet

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

  • Alimentación de tensión redundante
  • Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CEUL

No data available for display
Referencia DenominaciónTipoNúmero de puertosUnidad base

Precio (base)

Switches no gestionables con RJ45
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GENNo gestionable (Unmanaged)5 x RJ45
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GENNo gestionable (Unmanaged)8 x RJ45
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16TNo gestionable (Unmanaged)16
Switches no gestionables Gigabit
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GTNo gestionable (Unmanaged)8 x RJ45
Switches no gestionables PoE
21700138
ETHERLINE® ACCESS U04TP01TNo gestionable (Unmanaged)5 x RJ45

Beneficios

  • Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
  • Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor

Características de producto

  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño paquete buffer: min. 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Alimentación de tensión redundante: 24 VCC

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL 61010
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Caída libre IEC60068-2-32
  • Vibración IEC 60068-2-6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: interruptor de red

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: interruptor de red

Fuente de alimentación

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado de protección:

  • IP 30

Rango de temperaturas

  • de -10°C a +60°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.