UNITRONIC® BUS PB

Cables PROFIBUS para instalación fija

Diversos cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. P. ej. Fast Connect y libre de halógenos disponible.

  • Lapp Group es miembro de la asociación PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Versión con aprobación UL y CSA
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistente a radicación UV

ULPROFIBUS

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Estructura de cables convencional
2170220
UNITRONIC® BUS PB1 x 2 x 0.64830,174
2170233
UNITRONIC® PB PE1 x 2 x 0.64830,157
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W1 x 2 x 0.64830,155
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm²9,85992
Estructura de cables convencional, certificación UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A1 x 2 x 0.64830,157
Estructura de cables convencional, certificación UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A1 x 2 x 0.64830,155
Estructura de cables Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC1 x 2 x 0.6482667
Estructura de cables Fast Connect, certificación UL/CSA CMG
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC1 x 2 x 0.6482671
Estructura de cables Fast Connect, certificación UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC1 x 2 x 0.6482684
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC1 x 2 x 0.6482667
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC1 x 2 x 0.6482672

Ámbito de uso

  • Para instalación fija de sistemas bus.
    Máximo apantallamiento electromagnético.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Las refs. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 son todas resistentes a la radiación UV

Características de producto

  • Estos cables pueden ser usados para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
  • Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
    (cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN 19245 y EN 50170, p. ej. para SIEMENS SIMATIC NET, también según FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Ver abajo el tipo de certificación UL

Composición de producto

  • FC: Estructura de cables Fast Connect
  • P: Poliuretano
    H: Libre de halógenos
  • PE: cubierta exterior de polietileno, negra
  • 7-W: 7 hilos, para aplicaciones susceptibles de sufrir vibraciones
  • COMBI: transmisión de datos y suministro de alimentación en un solo cable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (lazo): máx. 186 Ohm/km.
    mirar ficha técnica

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: consulte la ficha técnica

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.