UNITRONIC® TRAIN

Cables de bus –MVB y WTB– reticulados mediante haz de electrones para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias

  • Diámetros externos reducidos para ahorrar espacio y disminuir el peso
  • Atenuación sumamente baja ≤ 5 MHz

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosLigeroResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cables para MVB
2173000
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,51x2x0,57,629
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,51x2x0,5+1x0,57,634
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,52x2x0,58,340
2173003
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,252x2x0,5+4x0,258,350
Cables para WTB
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,751x2x0,758,441

Beneficios

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • Diseño EMC optimizado

Ámbito de uso

  • Los sistema de comunicación WTB (Wire Train Bus) y MVB (Multifunction Vehicle Bus) conforman la denominada TCN (Train Communication Network)
  • Los cables de bus UNITRONIC® TRAIN están diseñados para el uso en TCN conforme a IEC 61375
    MVB conforme a IEC 61375-3-1
    WTB conforme a IEC 61375-2-1
  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-25
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50264-1
    - resistente a combustible conforme a EN 50264-1
    - resistente a ácidos conforme a EN 50264-1
    - resistente a álcalis conforme a EN 50264-1
    - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Composición de producto

  • Conductor estañado trenzado de 19 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EM 104
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no pato para aplicaciones de alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • 120 ohm (±10%)

Rango de temperaturas

  • Instalación fija:
    -45°C a +90°C
  • Uso flexible ocasional: -35°C a +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.