Caja de distribución M12

Distribution box with M12 ranuras and master cable/mountable/M23 connection

Cajas pasivas de distribución con ranuras M12 y cable master instalado en una carcasa totalmente sellada para un cableado estructurado de sensores y actuadores

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

cRUus

Referencia DenominaciónLongitud en mNúmero de ranurasSeñalización de estadoUnidad base

Precio (base)

Distribuidor de ocupación simple
Cable master fijo
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR54No
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR104No
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR58No
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR108No
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR54con LEDs
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR104con LEDs
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR56con LEDs
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR58con LEDs
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR108con LEDs
Montaje en campo
22260005
AB-B4-M12-4-C-4No
22260007
AB-B8-M12-8-C-8No
22260001
AB-B4-M12L-4-C-4con LEDs
22260003
AB-B8-M12L-8-C-8con LEDs
Conexión M23
22260618
AB-B6-6-L-M23-6con LEDs
22260619
AB-B8-8-L-M23-8con LEDs
Distribuidor de doble ocupación
Cable master fijo
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR54No
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR104No
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR58No
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR108No
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR54con LEDs
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR104con LEDs
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR58con LEDs
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR108con LEDs
Montaje en campo
22260006
AB-B4-M12-8-C-4No
22260008
AB-B8-M12-16-C-8No
22260002
AB-B4-M12L-8-C-4con LEDs
22260004
AB-B8-M12L-16-C-8con LEDs
Conexión M23
22260621AB-B8-16-M23-8No

Beneficios

  • Solución con buena relación calidad/precio para cableado de sensores y actuadores
  • En lugar de varios conductores individuales, se tiende un cable principal hacia la unidad de control
  • Cable híbrido para alimentación y transmisión de datos

Características de producto

  • Con cable principal ya instalado, montable o con conector hembra tipo M23
  • Caja de sensores/actuadores de ocupación sencilla o doble
  • Sistema de cierre rápido M12, LED opcional para diagnóstico (PNP)
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Libre de PWIS

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de archivo-E: E75770

Composición de producto

  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Interface pasiva sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: interfaz pasiva sensor-actuador

Grado de protección:

  • IP65/IP67 (conexión M23)
  • IP65/IP67/IP69

Temperatura ambiente (en uso)

  • Conexión M23: -25°C a +75°C
    Resto: -30°C a +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +90°C
    Uso flexible ocasional: -5 °C bis +80 °C

no em queda clar que es el "conducto"

  • 2 A

Capacidad de carga por slot

  • 4 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los puertos no ocupados deben taparse con cubiertas de protección referencias: 22260606 (M8); 22260605 (M12).
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos