UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Cable S/A M12 macho en M8 hembra

Cable de conexión sensor/actuador, 3 o 4 polos, conector macho M12 a conector hembra M8, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónLongitud en mDiseñoLEDTensión nominalUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
3-pin
22260225
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS0,3recto - rectoNo601
22260226
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS0,6recto - rectoNo601
22260227
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS1recto - rectoNo601
22260228
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS2recto - rectoNo601
22260229
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA0,3recto - acodadoNo601
22260230
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA0,6recto - acodadoNo601
22260231
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA1recto - acodadoNo601
22260232
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA2recto - acodadoNo601
22260267
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L0,3recto - acodado2 LEDs241
22260268
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L0,6recto - acodado2 LEDs241
22260269
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L1recto - acodado2 LEDs241
22260270
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L2recto - acodado2 LEDs241
4-pin
22260347
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS0,3recto - rectoNo301
22260349
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS0,6recto - rectoNo301
22260350
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS1recto - rectoNo301
22260348
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS2recto - rectoNo301

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • Sección: 0,25 mm²
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos