UNITRONIC® SENSOR M12
Cable S/A M12 macho/hembra en extremo libre
Cable de conexión sensor/actuador, 3,4,5 u 8 pines, conector macho M12/conector hembra M12 a extremo libre, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables
Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta
Beneficios
- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
- Protección a vibración (bloqueo mecánico)
- Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto
Ámbito de uso
- Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes
Características de producto
- Resistente a radiación UV
- Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
- Libre de PVC y PWIS
- Apto para uso en cadenas portacables
- Incluye portaetiquetas
Norm references / Approvals
- Libre de halógenos según DIN VDE 0472
- Número de archivo de UL: E249137
- No propagador de la llama según UL 1581 FT-2
Composición de producto
- sección transversal de conductor: 0,34 mm²
(8 pines: 0,25 mm²) - Código colores:
3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), verde/amarillo (5)
8-pin: blanco (1), marrón (2), verde (3), amarillo 4), gris (5), rosa (6), azul (7), rojo (8) - Cubierta: PUR, negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 x diámetro exterior
- Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Instalación fija: -40°C hasta +80°C
Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C
Codificación
- A-standard
Corriente nominal en A
- 4 A
2 A (8-pin)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos