UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Cable de alimentación: M12 macho recto en M12 hembra recto

Cable de alimentación M12 en M12 (codificación A) con cubierta exterior de PUR para alimentación de dispositivos de automatización. Apto para cadenas de arrastre.

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacables

cRUus

Referencia DenominaciónNúmero de polosLongitud en mDiseñoTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
22260784
AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS40,3recto - recto2501
22260785
AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS41recto - recto2501
22260786
AB-PC4-M12MS-2,0PUR-M12FS42recto - recto2501
22260787
AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS45recto - recto2501
22260788
AB-PC4-M12MS-10,0PUR-M12FS410recto - recto2501

Beneficios

  • Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Montaje rápido y fácil

Características de producto

  • Cable de alimentación de 4 conductores
  • Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
  • Diseño con conector macho recto a conector hembra recto
  • Libre de PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • 4 x 0.75 mm²
  • 4 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta: PUR, negro
  • Diámetro exterior: 5.9 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra: -25°C a +90°C
  • Instalación fija: -25°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -5°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.