UNITRONIC® BUS CAN M12

Cable DeviceNet/CANopen: conector M12 a extremo libre

Cable DeviceNet preconfeccionado, con conectores M12 (codificación A), cubierta exterior PUR (sin halógenos) para un uso flexible (cadena portacables). Versión apantallada

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacables

DeviceNetCANopen

Referencia DenominaciónLongitud en mNúmero de polosDiseñoTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

macho
22260789
AB-DN-M12MS-2,0PUR25recto601
22260790
AB-DN-M12MS-5,0PUR55recto601
22260791
AB-DN-M12MS-10,0PUR105recto601
22262004
AB-DN-M12MA-2,0PUR25acodado601
Hembra
22260792
AB-DN-2,0PUR-M12FS25recto601
22260793
AB-DN-5,0PUR-M12FS55recto601
22260794
AB-DN-10,0PUR-M12FS105recto601

Beneficios

  • Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Diseño industrial resistente con una precisión excelente conforme a ISO 6789 / EN 26789

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Cable DeviceNet/CANopen de 5 conductores, apantallado
  • Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto

  • Señal: 2 x 0.25 mm²; Alimentación: 2 x 0.34 mm²; hilo de drenaje: 1 x 0.34 mm²
  • Colores de conductor: rojo-negro, azul-blanco
  • Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
  • Diámetro exterior: 6.7 mm
  • Versión apantallada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Fixed installation -40°C to +80°C
    Flexing -20°C to +70°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.