Catálogo online

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Latiguillo con conectores RJ45, apantallado (S/FTP), con certificación UL

Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CECULUSEtherNetIP

Referencia DenominaciónDiámetro exterior mmLongitud en mColorUnidad base

Precio (base)

24441316
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK6.20,25negro
24441331
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU6.20,25azul
24441346
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN6.20,25verde
24441361
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY6.20,25gris
24441376
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR6.20,25naranja
24441391
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD6.20,25rojo
24441406
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH6.20,25blanco
24441421
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE6.20,25amarillo
24441317
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK6.20,5negro
24441332
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU6.20,5azul
24441347
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN6.20,5verde
24441362
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY6.20,5gris
24441377
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR6.20,5naranja
24441392
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD6.20,5rojo
24441407
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH6.20,5blanco
24441422
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE6.20,5amarillo
24441318
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK6.21negro
24441333
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU6.21azul
24441348
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN6.21verde
24441363
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY6.21gris
24441378
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR6.21naranja
24441393
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD6.21rojo
24441408
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH6.21blanco
24441423
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE6.21amarillo
24441319
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK6.21,5negro
24441334
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU6.21,5azul
24441349
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN6.21,5verde
24441364
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY6.21,5gris
24441379
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR6.21,5naranja
24441394
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD6.21,5rojo
24441409
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH6.21,5blanco
24441424
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE6.21,5amarillo
24441320
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK6.22negro
24441335
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU6.22azul
24441350
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN6.22verde
24441365
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY6.22gris
24441380
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR6.22naranja
24441395
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD6.22rojo
24441410
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH6.22blanco
24441425
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE6.22amarillo
24441321
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK6.23negro
24441336
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU6.23azul
24441351
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN6.23verde
24441366
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY6.23gris
24441381
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR6.23naranja
24441396
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD6.23rojo
24441411
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH6.23blanco
24441426
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE6.23amarillo
24441322
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK6.25negro
24441337
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU6.25azul
24441352
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN6.25verde
24441367
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY6.25gris
24441382
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR6.25naranja
24441397
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD6.25rojo
24441412
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH6.25blanco
24441427
ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE6.25amarillo
24441323
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK6.27,5negro
24441338
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU6.27,5azul
24441353
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN6.27,5verde
24441368
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY6.27,5gris
24441383
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR6.27,5naranja
24441398
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD6.27,5rojo
24441413
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH6.27,5blanco
24441428
ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE6.27,5amarillo
24441324
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK6.210negro
24441339
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU6.210azul
24441354
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN6.210verde
24441369
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY6.210gris
24441384
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR6.210naranja
24441399
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD6.210rojo
24441414
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH6.210blanco
24441429
ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE6.210amarillo
24441325
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK6.215negro
24441340
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU6.215azul
24441355
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN6.215verde
24441370
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY6.215gris
24441385
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR6.215naranja
24441400
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD6.215rojo
24441415
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH6.215blanco
24441430
ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE6.215amarillo
24441326
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK6.220negro
24441341
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU6.220azul
24441356
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN6.220verde
24441371
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY6.220gris
24441386
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR6.220naranja
24441401
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD6.220rojo
24441416
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH6.220blanco
24441431
ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE6.220amarillo
24441327
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK6.225negro
24441342
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU6.225azul
24441357
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN6.225verde
24441372
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY6.225gris
24441387
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR6.225naranja
24441402
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD6.225rojo
24441417
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH6.225blanco
24441432
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE6.225amarillo
24441328
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK6.230negro
24441343
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU6.230azul
24441358
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN6.230verde
24441373
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY6.230gris
24441388
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR6.230naranja
24441403
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD6.230rojo
24441418
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH6.230blanco
24441433
ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE6.230amarillo
24441329
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK6.240negro
24441344
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU6.240azul
24441359
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN6.240verde
24441374
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY6.240gris
24441389
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR6.240naranja
24441404
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD6.240rojo
24441419
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH6.240blanco
24441434
ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE6.240amarillo
24441330
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK6.250negro
24441345
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU6.250azul
24441360
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN6.250verde
24441375
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY6.250gris
24441390
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR6.250naranja
24441405
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD6.250rojo
24441420
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH6.250blanco
24441435
ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE6.250amarillo

Beneficios

  • Solución de conexión flexible Plug & Play

Ámbito de uso

  • Cableado de armarios de distribución y control

Normas de referencia / Aprobaciones

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
  • UL approvals see data sheet

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior LSZH
  • Diámetro exterior: 6.2 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Grado de protección:

  • IP20

Rango de temperaturas

  • Instalación: de 0 °C a +50 °C
  • Funcionamiento: desde -20 °C hasta +60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.