Cable de breakout Mini HITRONIC® HDH
Cable para instalación interior, divisible, con cubierta exterior LSZH, libre de halógenos; J-V(ZN)HH
Cable para interiores e instalación fija en conductos, hasta 12 fibras monomodo o multimodo, J-V(ZN)HH
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Cable «mini breakout» para el montaje directo de conectores
Beneficios
- Muy fácil de instalar gracias a sus reducidas dimensiones, tiene gran flexibilidad y un radio de curvatura pequeño y es adecuado para montaje en campo
- Apropiado para montaje en campo
- Cable universal para cableado de edificios
- Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
Ámbito de uso
- Para uso en interiores
- Cableado terciario
- Cableado de locales - red troncal
- Tipo de tendido: tendido en canalizaciones, canaletas, bandejas, conductores verticales para edificios, tuberías de poliamida vacías, plenums y suelos técnicos
Características de producto
- Hasta 12 fibras reforzadas (900µm)
- Fibras coloreadas
- Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
- Robusto mecánicamente
Composición de producto
- Conductores macizos
- Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
- Cubierta exterior LSZH
- Color: agua (RAL 6027) para OM3, naranja
(RAL 2003) para OM2 y OM1 - Disponible bajo petición: monomodo OS2 (amarillo) y modo múltiple OM4 (violeta)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Código de colores las fibras: véase la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- J-V(ZN)H
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -20°C a +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.