HITRONIC® HRM-FD

Cable «breakout» flexible y divisible para el uso en cadenas portacables

Cable tipo breakout divisible HITRONIC® HRM-FD para aplicaciones móviles en cadena portacables; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Cable extraflexible para el uso en cadenas portacables

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónCadenas portacablesResistente a radicación UV

EtherNetIP

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM450/125 OM427,850
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM450/125 OM447,850
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM450/125 OM4810,493
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM450/125 OM4121398
Multimodo G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM350/125 OM327,850
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM350/125 OM347,850
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM350/125 OM3810,493
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM350/125 OM3121398
Multimodo G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM250/125 OM227,850
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM250/125 OM247,850
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM250/125 OM2810,493
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM250/125 OM2121398
Multimodo G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM127,850
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,850
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM1810,493
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1121398
Monomodo E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS29/125 OS227,850
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS29/125 OS247,850
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS29/125 OS2810,493
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS29/125 OS2121398

Beneficios

  • Diseñado para usar en cadenas portacables
  • Apropiado para montaje en campo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones industriales de gran flexibilidad
  • Conexión de partes móviles
  • En instalaciones verticales
  • Entornos industriales
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Basado en la norma militar MIL-C-85045
  • Apto para uso en cadenas portacables y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales secos o húmedos
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Cable sub reforzado de 2,0 mm con cubierta LSZH
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Elemento central
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Subcable: 2,0 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
  • Para aplicaciones flexibles: de -20 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.