Cable exterior armado HITRONIC® HQW

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

Cable armado HITRONIC® HQW, para exteriores, con conductores agrupados, cinta de acero corrugada, protección antirroedores; A-DQ(ZN)(SR)2Y

Cable con armadura de acero corrugado para soportar una mayor carga y estrés mecánico

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
27900404
HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27900408
HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27900412
HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27900424
HITRONIC HQW3000 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimodo G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimodo G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimodo G 62.5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Monomodo E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688

Beneficios

  • La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
  • Apto para enterrado directo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Entornos industriales
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Mayor protección contra roedores
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos

Composición de producto

  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Armadura de cinta de acero corrugada
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 3.000 N
  • Corto plazo: 5.000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.