Fibra HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED

Fibra revestida de plástico Simplex con cubierta de PE

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, fibra óptica POF Simplex con tubo "buffer" PE, J-V2Y 1P980/1000, diámetro de fibra 2,2 mm, color negro

Válido para el montaje directo de conectores

Libre de halógenosLigero

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE980/1000 POF12,23,8

Beneficios

  • Longitudes de transmisión de hasta70 m
  • Válido para el montaje directo de conectores
  • Fácil de manipular
  • Sin diafonías
  • Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Para transmisión de señales ópticas en aplicaciones insdustriales
  • Para instalaciones fijas en armarios de distribución, conductos para cable o tuberías que soportan una tensión mecánica normal

Características de producto

  • Ligero
  • Gran flexibilidad
  • Envoltura del conductor libre de halógenos

Composición de producto

  • Fibra óptica de polímero (POF)
  • Cubierta del conductor de PE
  • Sin cubierta exterior
  • Color: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Buffered fibre: 2.2 mm

Tipo de fibra

  • POF - P980/1000

Nombre estándar

  • J-V2Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: PMMA
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Radio de curvatura mínimo

  • ≥ 10 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 5 N
  • Temporal: 15 N

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento: de -55 °C a +85 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.