N2XCH

Cable de alimentación libre de halógenos con conductor de cobre concéntrico

N2XCH, cable de alimentación libre de halógenos con conductor concéntrico según HD 604/VDE 0276-604, instalación en edificios con características mejoradas frente al fuego para instalación fija

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Con conductor de cobre concéntrico

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CEVDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

N2XCH
30017695
2x1,5 RE/1,512.053196,4
30017696
2x2,5 RE/2,512.880251
30017697
2x4 RE/414.1122303,2
30017698
2x6 RE/615.2183400,4
30017699
2x10 RE/1017.1311545,4
1550661
2x16 RE/1619.3490759,2
30017701
3x1,5 RE/1,512.467220,9
30017702
3x2,5 RE/2,513.3103282,9
30017703
3x4 RE/414.7160357,2
30017704
3x6 RE/615.9242451,7
30017705
3x10 RE/1018.0406646,2
1550667
3x16 RE/1618.9643825,1
30017707
3x25 RM/1624.79021.258,3
30017708
3x35 RM/1629.211901795
1550670
3x50 SM/2528.017231.992,2
1550671
3x70 SM/3532.124102.740,9
1550672
3x95 SM/5035.132963.604,4
1550673
3x120 SM/7039.042364.594,4
1550674
3x150 SM/7043.051005.470,2
1550675
3x185 SM/9547.763816.894,8
1550676
3x240 SM/12054.682408.830,3
30017716
4x1,5 RE/1,513.180246,3
30017717
4x2,5 RE/2,514.1129310
30017718
4x4 RE/415.3202416,2
30017719
4x6 RE/617.0296516,1
30017720
4x10 RE/1018.0504709
1550682
4x16 RE/1621.87961.077,5
30017722
4x25 RM/1626.411421.556,7
30017723
4x35 RM/1629.115262025
1550685
4x50 SM/2531.222032481
1550686
4x70 SM/3536.630823.483,8
1550687
4x95 SM/5040.142084.629,9
1550688
4x120 SM/7044.7538855.842,6
1550689
4x150 SM/7048.065406.911,5
1550690
4x185 SM/9553.981598.760,1
1550691
4x240 SM/12061.11054611.362,2
30017730
7x1,5 RE/2,513.4133305,7
30017731
7x2,5 RE/2,516.0200417,7
30017733
7x4 RE/417.9315576,6
30017734
7x6 RE/619.0470850
1550696
10x1,5 RE/2,518.5177402,6
1550697
10x2,5 RE/419.8287575,7
30017735
12x1,5 RE/2,518.3205469,3
30017736
12x2,5 RE/420.3334640,3
30017737
12x4 RE/623.3528876,8
1550701
16x1,5 RE/421.2275610,9
1550702
16x2,5 RE/623.2450813,3
30017738
24x1,5 RE/624.3413847,7
30017739
24x2,5 RE/1027.96951.155,2

Beneficios

  • Conductor concéntrico exterior que actua como hilo de tierra

Ámbito de uso

  • Para instalación sobre o bajo el enlucido
  • Instalación fija en interiores, aérea o en hormigón
  • Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos
  • No apto para enterrado directo o instalación en agua
  • Uso en exteriores sólo si está protegido frente a radiación UV directa y otros impactos externos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • HD 604/VDE 0276-604

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo
  • Abreviaciones "re", "rm", "se", "sm":r = conductor redondo; s = conductor sectorial; e = conductor unipolar; m = multiconductor
  • Aislante del conductor: Polietileno reticulado (XLPE)
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Conductor concéntrico: hilos de cobre desnudo
  • Cubierta exterior: libre de halógenos, compuesto de poliolefina termoplástica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

  • Cable unipolar: 15 x diámetro exterior
  • Multiconductor: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5°C a +90°C
    Instalación fija: -40°C a +90°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.