UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
Cables de señal de secciones pequeñas - UL/CSA listed
UNITRONIC® 300/300 S - screened PVC data cable for use in export driven machine-building thanks to many certifications such as CMG, PLTC, AWM
UNITRONIC® 300/300 S - cable de datos de PVC apantallado adecuado para fabricantes de máquinas exportadores gracias a certificaciones como CMG, PLTC, AWM
-
Designación de la versión apantallada:
anteriormente "UNITRONIC® 300 CY", ahora "UNITRONIC® 300 S" - Otras secciones disponibles bajo pedido
- Especialmente para 20 AWG y 18 AWG: con código de colores estándar, producible hasta 60 conductores/ Con código de colores no estándar, p. ej. con conductor de puesta a tierra verde-amarillo, hasta 100 pares
Beneficios
- Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
- Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)
Ámbito de uso
- Cables de alimentación y control para tendido interior y exterior.
- Apto para el mercado americano
- En conjunto con CMG, PLTC o ITC, para bandejas en USA. Con el -ER (Exposed Run), también para transiciones no protegidas siempre que la longitud máxima de la misma no supere los 1,80 m o 6 ft.
- Gracias a la certificación DIRECT BURIAL, el enterrado directo está normativamente permitido en USA para las versiones con sección nominal 18AWG y 16AWG
- Resistente a la torsión hasta ±150 °/m en «drip loop» de turbinas eólicas
Características de producto
- Resistente a aceites según UL OIL RES I.
- Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Norm references / Approvals
- USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
- CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Composición de producto
- Conductor de hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento de mezcla de PVC.
- UNITRONIC® 300 S: con pantalla de cinta de aluminio global, hilo de drenaje, trenza de cobre estañado (75% de cobertura)
- Cubierta exterior: PVC con formulación especial
- Color de la cubierta exteriort: gris oscuro (similar al RAL 7005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Código de identificación de conductores
- consultar tabla T9 del apéndice
Formación del conductor
- Hilos finos
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro del cable
- Uso flexible: 6 x diámetro del cable
Tensión nominal
- Según UL: 300 V
IEC: no apto para alimentación
Tensión de prueba
- 1500 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional/Norteamérica: de -25 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)
- Instalación fija/Norteamérica: de -40 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.