NAYY-J, NAYY-O

Cables para enterrado directo de PVC de instalación fija con conductores de aluminio

Cable de alimentación NAYY-J, VDE, PVC, conforme a HD603 / VDE 0276-603, cables con conductor de aluminio para enterrado directo, instalación en edificios e instalación fija

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • With aluminium conductor

Apto para uso en exteriores

CEVDE

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Índice Alu kg/kmDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

NAYY-O
3036547
1 x 70rm20318.0410
3036548
1 x 95rm27620.0570
3036549
1 x 120rm34821.0620
3036550
1 x 150rm43523.0735
3036551
1 x 185rm53625.0845
3036552
1 x 240rm69628.01100
1552022
1 x 300rm87030.01379
NAYY-J
1552010
4 x 35re406291170
1552011
4 x 50se580301305
1552012
4 x 70se812351730
1552013
4 x 95se1102392205
1552014
4 x 120se1392422655
1552015
4 x 150se1740463150
1552016
4 x 185se2146513925
1552017
4 x 240se2784604880

Ámbito de uso

  • Como cable de alimentación y control, en instalación fija para las aplicaciones como las que se muestran a continuación:
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Enterrado sin protección subterránea adicional conforme a la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) que regula los cables de PVC para enterramiento directo: profundidad de instalación mínima normal 0,6 m, pero como mínimo 0,8 m bajo carreteras
  • En hormigón con una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento máxima del cable de +70 °C conforme a la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - Parte 3-G (punto 4) que regula los cables de PVC para enterrado directo

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • El esfuerzo de tensión máximo para conductores de aluminio durante la instalación es 30 N/mm² conforme a HD 603/VDE 0276-603: Parte 1 Apéndice A.4.12 y Parte 3-G punto 4
  • Corriente admitida conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, Tabla 14 (enterrado a temperatura de tierra de +20 °C conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) para el enrutamiento subterráneo y Tabla 15 (en el aire a una temperatura del aire de +30 °C conforme a HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) cuando se utiliza en el exterior; pero teniendo siempre en cuenta correcciones/reducciones en la gama de corriente que puedan ser necesarias conforme a VDE 0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también el apéndice del catálogo T12) para instalación en y sobre edificios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • HD 603/VDE 0276-603

Composición de producto

  • Conductor de aluminio.
  • Abreviaciones "re", "se": r = conductor redondo; s = conductore sectorial; e = conductor sólido;
  • Aislamiento de base de PVC
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Cubierta exterior: PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 12 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U 0,6/1 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • J = con conductor de protección AM-VE
  • O = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.