EPIC® POWER M12L Screw termination

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

LigeroAhorro de espacioImpermeable

Referencia Article descriptionDiseñoDiseñoContactos incluídosModelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad base

Precio (base)

381167613
------
381167612
------
381166313
Conector hembra rectoHembrahembra5M124+PE
381166308
Conector macho rectomachomacho5M124+PE
381166317
Hembra acodadaHembrahembra5M124+PE
381166316
Conector macho acodadomachomacho5M124+PE

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • Potencia hasta 16 A a pesar del tamaño extremadamente compacto para aparatos muy pequeños.
  • La codificación mecánica L de la cara del conector impide una conexión incorrecta con conector de acoplamiento.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Los conectores con carcasa metálica cuentan con un recubrimiento que conduce la electricidad. Ofrecen una protección óptima contra las interferencias electromagnéticas (CEM) y disipan las señales de interferencia con baja impedancia (según el artículo).

Ámbito de uso

  • También adecuado para alimentación en la red PROFINET (M12L se considera una interfaz de alimentación estandarizada).
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Los conectores con carcasa metálica con conexión para pantalla son especialmente adecuados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión.
  • Para el suministro de energía de aparatos pequeños (p. ej. módulos I/O descentralizados, motores pequeños).

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 63 V

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 4+FE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C ... +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.