EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Conector M12 de montaje en campo

Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado puede llevarse a cabo sin ninguna herramienta especial gracias a la conexión de tornillo. Numerosas variantes disponibles.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónImpermeable

Referencia Número de polosTipo de conexiónPL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MMPL_DYN_DURCHMESSER_EPICUnidad base

Precio (base)

381166325
3Hembra1.54.0 - 8.0
381166326
4Hembra1.54.0 - 8.0
381166327
5Hembra1.54.0 - 8.0
381166328
8Hembra1.04.0 - 8.0
381166338
3acodado1.54.0 - 8.0
381166339
4acodado1.54.0 - 8.0
381166341
5acodado1.54.0 - 8.0
3811663438acodado1.04.0 - 8.0
381166332
3-1.54.0 - 8.0
381166333
4-1.54.0 - 8.0
381166335
5-1.54.0 - 8.0
381166337
8-1.04.0 - 8.0
381166318
3-1.54.0 - 8.0
381166319
4-1.54.0 - 8.0
381166320
5-1.54.0 - 8.0
381166321
8-1.04.0 - 8.0

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
  • Disponible en diferentes diseños y con diferentes configuraciones de polos.

Ámbito de uso

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Las áreas de aplicación típicas son los sensores y actuadores a nivel de campo.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Características de producto

  • Versiones de 4 y 5 polos
  • Versiones apantallada y sin apantallar
  • Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)
  • Libre de PWIS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: CuSnZn

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • Aleación de Cu

Material de superficie de contacto

  • Au (oro)

Codificación

  • A-standard

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.