ÖLFLEX® WIRE MS 2.2
Con aprobación UL (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: máx. +90°C, UL (AWM): Umáx = 1 kV, cobre estañado trenzado
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
- Temperatura del conductor máxima más alta - H07V2-K: +90 °C conforme a EN 50525-2-31
- Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Para uso en los mercados globales más importantes
- Reducción en la gestión de documentación técnica
- Almacenamiento más sencillo; incrementa la eficiencia en costes del proceso de producción
- Utilizar punteras terminales aisladas XL
Ámbito de uso
- Cableado de fábrica
- Cableado en campo
- Cableado interior de dispositivos y armarios
- Tendido protegido en luminarias
- Los cables unipolares con aislamiento verde ≥ 4 AWG pueden utilizarse como conductor protector (EGC/Equipment Earthing Conductor) en bandejas según NFPA 70 (NEC)
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
- Resistente a aceites
Norm references / Approvals
- Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
- Certificaciones: <HAR> H07V2-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilo 10269 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634), (UL) MTW (por UL, conforme al estándar de UL 1063, U.I. Lapp GmbH, número de dossier (UL) MTW: E198296), CSA TEW (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 127, CSA clase 5835-01)
Composición de producto
- Conductor de hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento de base de PVC especial.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**
Tensión nominal
- HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
UL (AWM): U: 1000 V; - UL (MTW): U: 600 V;
CSA (TEW): U: 600 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +90 °C; UL (AWM): hasta +105 °C;
- UL (MTW): hasta +90 °C; CSA (TEW): hasta +105 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
- *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.
- Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.