Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23
Insertos para conectores circulares M23
Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23
Hecho en Alemania
Beneficios
- Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de medición y control
- Construcción de aparatos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- según IEC 61984: 150 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- 18 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 4 mOhm
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- 7
- Contactos de 7*2 mm
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 1,0 - 2,5 mm²
- Conexión soldada: máx. 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
- Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.