EPIC® POWERLOCK A6 S

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²

  • Conector para cables de energía unipolares no apantallados
  • Made in Europe

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadImpermeable

CEVDE

No data available for display
Referencia Article descriptionModelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Base para montaje en panel POWERLOCK A6, para contactos hembra (source)
44420277
POWERLOCK A6 PE/GNØ 5,5mm (4x)PE, verde1
44420278
POWERLOCK A6 N/BLØ 5,5mm (4x)N, azul1
44420279
POWERLOCK A6 L1/BNØ 5,5mm (4x)L1, marrón1
44420280
POWERLOCK A6 L2/BKØ 5,5mm (4x)L2, negro1
44420281
POWERLOCK A6 L3/GYØ 5,5mm (4x)L3, gris1
L1 rojo A6 (source) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro
44420321
POWERLOCK A6 L1/RDØ 5,5mm (4x)L1, Rojo1

Beneficios

  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Conector en colores armonizados según norma europea
  • Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

  • Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
  • Para distribución de energía estática y móvil
  • Para la conexión de motores, transformadores y generadores
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • Base para montaje en panel, entrada recta, junta plana incluida
  • Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
  • La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Tensión nominal

  • 1000 V

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • Intensidad máx. 400 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Terminación atornillada: Latón plateado

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 50 - 120 mm²

Material

  • Carcasa: PTB
  • Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
  • IP20 (sin conectar)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Reg. VDE nº. D42

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.