EPIC® H-Q 17

This compact rectangular connector insert ensures that there is a powerful drive every time. The 17-pin variant is suitable for supplying power to servo drives, for example, and can be (semi-)automatically assembled with a cable thanks to crimp termination technology.

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Terminal crimpado H-Q 17
44420525
H-Q 17 SCMinserto (macho)mecanizado1 - 171
44420524
H-Q 17 BCMhembramecanizado1 - 171
44423377H-Q 17 BCMhembramecanizado1 - 171
44423376H-Q 17 SCMinserto (macho)mecanizado1 - 171

Beneficios

  • High power up to 10 A despite extremely space-saving design for very small devices.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • For use with housings of the EPIC® H-Q series.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • máx. 10 A

Grado de contaminación

  • 2

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 17 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.