Conectores EPIC® POWER M12 630V
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.
- Conector de panel más pequeño
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Solo es necesario un destornillador
- Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible
- contactos dorados de alto rendimiento
Ámbito de uso
- Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
- Para cables monofásicos o trifásicos sin N
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- 12 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 3 mOhm
Número de contactos
- 3 + PE
- Codificado en S
Tipo de conexión
- Conexión atornillada: 0,75 - 1,5 mm²
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -40 °C a +85 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.