Contactos EPIC® MH 4,0 mm
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector
Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.
Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas
Beneficios
- Contacto de alta calidad con diámetro de 4 mm para la transmisión segura de corrientes elevadas
- Disponible para secciones de 1,5 mm2 a 10 mm2
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Con las herramientas adecuadas se crean la conexión fiable de forma rápida y sencilla
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Resistencia de contacto
- < 5 mOhm
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 10
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.