EPIC® H-Q 4+2

Este inserto compacto garantiza un potente accionamiento en todo momento. La variante de 4+2 polos es apta para la alimentación y transmisión de señales de servomotores, por ejemplo, y puede montarse a un cable de manera (semi-)automática gracias a la tecnología de conexión crimpada.

4 contactos de alimentación + 2 contactos de señal

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44423373
H-Q 4+2 BCMhembramecanizado4 + 21
44423372
H-Q 4+2 SCMinserto (macho)mecanizado4 + 21

Beneficios

  • Alta potencia hasta 40 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.

Ámbito de uso

  • Para conectar dispositivos y máquinas a una fuente de alimentación en diversas aplicaciones, incluida la transmisión de señales.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-Q.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 400/690 V (contactos H-Q)
    UL: 600 V (contactos H-Q)
    CSA: 600 V (contactos H-Q)

Test de voltaje

  • 6 KV (contactos H-Q de 4 mm) 4 KV (contactos H-D 1,6 mm)

Corriente nominal en A

  • IEC: 40 A (contactos H-Q de 4 mm) 10 A (contactos H-D 1,6 mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 4 + 2 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado/engarzado: 1,5 - 6,0 mm² (contactos H-Q de 4 mm)
    0,14 - 2,5 mm² (contactos H-Q de 1,6 mm)

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.