Herramienta EPIC® SOLAR
Tres secciones en una misma herramienta
La herramienta de crimpado para conectores fotovoltaicos consta de una mordaza de crimpado para tres secciones de cable diferentes y un fijador.
Tres secciones en una misma herramienta
Ámbito de uso
- Para crimpar en campo los conectores fotovoltaicos EPIC® SOLAR 4Plus y EPIC® SOLAR 4
Características de producto
- Mordaza de crimpado (DIE) para secciones de conductor de 2,5 mm2 a 10 mm2
- Posicionador (LOC) para el posicionamiento seguro y preciso de los contactos de crimpado
- El posicionador y la matriz de crimpado encajan en la herramienta de crimpado 11147000 y la crimpadora 11147001
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.