EPIC® H-A 3 MAGD

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La compacta carcasa metálica para conectores rectangulares se suministra con sellado y es apta para sistemas de control.

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CE

Referencia Article descriptionMMaterialColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en panel con carcasa (con sellado, para insertos hembra)
44429015
EPIC® H-A 3 MAGDAGAluminio fundido a presióngris10

Beneficios

  • Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • H-A case: Wall base
  • Una palanca
  • Tapa protectora de metal
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR
  • Tapa protectora de metal

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.