Contactos macho EPIC® POWER LS1.5

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos macho EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Sólo está disponible como versión crimpada debido a la alta tensión mecánica en aplicaciones de servo
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5Macho 3,6 mm 1,0-2,5 mm²para tipo A1, A310
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0Macho 3,6 mm 4,0-6,0 mm²para tipo A1, A310
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0Macho 3,6 mm 6,0-10,0 mm²para tipo A1, A310
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5Macho 3,6 mm 1,0-2,5 mm²Para tipo F610
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0Macho 3,6 mm 2,5-4,0 mm²Para tipo F610
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0Macho 3,6 mm 4,0-6,0 mm²Para tipo F610
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0Macho 3,6 mm 6,0-10,0 mm²Para tipo F610
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0Macho 2 mm 0,25-1,0mm²para tipo A1, A310
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5Macho 2 mm 0,75-1,5mm²para tipo A1, A310
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0Macho 2 mm 0,25-1,0mm²Para tipo F610
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5Macho 2 mm 0,75-1,5mm²Para tipo F610
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5Macho 2 mm 1,0-2,5 mm²Para tipo F610
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0Macho 2 mm 2,5-4,0mm²Para tipo F610

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.