![EPIC POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0 EPIC POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® POWER LS3 F6
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Acoplador EPIC® LS3 para contactos macho para la serie de conectores circulares de tamaño 3
- Conector robusto para alimentación
- Hay que pedir los contactos por separado
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Más potencia para servomotores
- Resistente frente a impactos mecánicos.
- Protección frente a EMC (CEM)
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V (contactos 10mm)
- 250 V (contactos 1.6mm)
Test de voltaje
- 6 kV (contactos 10mm)
- 4 kV (contactos 1,6mm)
Corriente nominal en A
- 150 A (contactos de 10-mm) a 25 °C
- 12 A (contactos de 1,6-mm) a 25 °C
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Latón plateado
- Latón dorado
Número de contactos
- 3+PE+2(10mm/1.6mm)
- 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Tipo de conexión
- Terminal crimpado 10 - 50 mm² (contactos de 10 mm)
- Terminal crimpado 0,75 - 1,5 mm² (contactos de 1,6mm)
Material
- Carcasa: aluminio anodizado
Inserto: PA
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 50
Rango de temperaturas
- -20 °C až la +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.