![SILVYN SI 11X14 SGY SILVYN SI 11X14 SGY](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® SSV
Beneficios
- Racor resistente a la tracción para tubos de protección de poliamida
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Características de producto
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Diseño compacto
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Entrada del tubo de protección con perfil de agarre especial
Aviso
- Deben usarse abrazaderas para tubo: SILVYN® SCH
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: NBR
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.