SILVYN® USK

SILVYN® USK, racor con rosca PG

Máxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalación

CE

No data available for display
Referencia Tamaño PGSW 1/2 mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAbertura mmCompatible con SILVYN® FD-PU/FPSCompatible con SILVYN® SP/SP-PUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® USK
52005810
716.0 / 18.0401067 x 10-50
52005820
921.0 / 23.04110910 x 1410 x 1450
52005830
1124.0 / 27.041101113 x 1712 x 1650
52005840
13,526.0 / 29.041101315 x 1914 x 1850
52005850
1629.0 / 32.0421114,516 x 2116 x 2050
52005860
2136.0 / 40.0481119,522 x 2722 x 2725
52005870
2945.0 / 49.048122729 x 3630 x 3625
52005880
3653.0 / 58.048123638 x 4538 x 4425
52005900
4865.0 / 70.057154648 x 5649 x 5610

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Protección frente a vibraciones
  • Sin necesidad de elementos adicionales

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Para uso interior.
  • Estrés mecánico ligero

Características de producto

  • Grandes anchos de llave

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Aviso

  • Incluye la terminación interior SILVYN® EE-K

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Colores disponibles

  • Gris plateado (RAL 7001)

Material

  • PP

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • desde -10 °C hasta +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.