SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, tapón ciego de poliamida reforzada con fibra de vidrio de gran estabilidad para el cierre de taladros roscados ya preconfeccionados

RobustoFiabilidadImpermeable

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoLongitud media C mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BLK-GL-M gris plateado
52006101
M 12 x 1,58.7715.0100
52006111
M 16 x 1,59.8720.0100
52006121
M 20 x 1,510.3724.0100
52006131
M 25 x 1,511.5830.0100
52006141
M 32 x 1,512.0837.050
52006151
M 40 x 1,513.0846.025
52006161
M 50 x 1,515.01056.025
52006171
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M gris claro
52006100
M 12 x 1,58.7715.0100
52006110
M 16 x 1,59.8720.0100
52006120
M 20 x 1,510.3724.0100
52006130
M 25 x 1,511.5830.0100
52006140
M 32 x 1,512.0837.050
52006150
M 40 x 1,513.0846.025
52006160
M 50 x 1,515.01056.025
52006170
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M negro
52006103
M 12 x 1,58.7715.0100
52006113
M 16 x 1,59.8720.0100
52006123
M 20 x 1,510.3724.0100
52006133
M 25 x 1,511.5830.0100
52006143
M 32 x 1,512.0837.050
52006153
M 40 x 1,513.0846.025
52006163
M 50 x 1,515.01056.025
52006173
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M gris plateado montado con junta tórica
52006109
M 12 x 1,58.7715.0100
52006119
M 16 x 1,59.8720.0100
52006129
M 20 x 1,510.3724.0100
52006139
M 25 x 1,511.5830.0100
52006149
M 32 x 1,512.0837.050
52006159
M 40 x 1,513.0846.025
52006169
M 50 x 1,515.01056.025
52006179
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M gris claro montado con junta tórica
52006107
M 12 x 1,58.7715.0100
52006117
M 16 x 1,59.8720.0100
52006127
M 20 x 1,510.3724.0100
52006137
M 25 x 1,511.5830.0100
52006147
M 32 x 1,512.0837.050
52006157
M 40 x 1,513.0846.025
52006167
M 50 x 1,515.01056.025
52006177
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M negro montado con junta tórica
52006106
M 12 x 1,58.7715.0100
52006116
M 16 x 1,59.8720.0100
52006126
M 20 x 1,510.3724.0100
52006136
M 25 x 1,511.5830.0100
52006146
M 32 x 1,512.0837.050
52006156
M 40 x 1,513.0846.025
52006166
M 50 x 1,515.01056.025
52006176
M 63 x 1,517.01270.025

Beneficios

  • Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
  • Gran estabilidad gracias al refuerzo de fibra de vidrio

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Caja de distribución
  • Caja de conexión

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Certificaciones

  • Pendiente de UL

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada
  • O-Ring: NBR

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Rango de temperaturas

  • con junta tórica de -20 °C a +100 °C
    sin junta tórica de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.