SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, anillos de sellado adaptables, una junta cubre varios rangos de alcance ya que los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ exteriores x mm de orificioEspesor en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 1210.0 x 55.0250
52100621
E-M 1613.8 x 3/6/95.5250
52100622
E-M 2017.6 x 4/7/10/136.0250
52100623
E-M 2522.6 x 8,5/11,5/14,5/17,57.5100
52100624
E-M 3229.6 x 16/19/22/259.5100
52100625
E-M 4037.6 x 23/26/29/3212.050
52100626
E-M 5047.6 x 30/33/36/3912.050
52100627
E-M 6360.6 x 36/39/42/4514.050

Beneficios

  • Un sellado para distintos alcances de sujeción
  • Separación sencilla de las distintas incisiones con ayuda de una cuchilla.

Ámbito de uso

  • Junta de sellado adaptable para prensaestopas SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.