SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas

También disponible la variante sin plomo: los artículos sin plomo terminan la referencia en LF

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoEspesor en mmSW tamaño de llave mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 13.21011.150
52102997
M 8 x 14.01314.450
52102999
M 10 x 15.01719.150
52103000
M 12 x 1,53.01516.5100
52103010
M 16 x 1,53.01920.9100
52103020
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050
M 40 x 1,55.04650.650
52103060
M 50 x 1,55.06065.050
52103070
M 63 x 1,55.07077.025
52103071
M 75 x 1,58.08595.01
52103072
M 90 x 210.0102114.01
52103073
M 110 x 212.0124135.01
SKINDICHT® SM-M - versión de latón sin plomo
52103000LF
M 12 x 1,53.01516.5100
52103010LF
M 16 x 1,53.01920.9100
52103020LF
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030LF
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040LF
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050LF
M 40 x 1,55.04650.650
52103060LF
M 50 x 1,55.06065.050
52103070LF
M 63 x 1,55.07077.025

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.