SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, tapones ciegos de latón niquelado, alto grado de protección y resistencia frente a impactos en frío, para aplicaciones móviles offshore

Resistente a la corrosiónRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CEEXIECEx

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmThread length D mmØ mm exteriorUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,516517.850
52103113
M 16 x 1,520522.050
52103123
M 20 x 1,524626.450
52103133
M 25 x 1,529731.950
52103143
M 32 x 1,536839.625
52103153
M 40 x 1,545849.525
52103163
M 50 x 1,554959.010
52103173
M 63 x 1,5671073.510

Beneficios

  • Máxima protección
  • Estabilidad ante la tensión dinámica

Ámbito de uso

  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Dispositivos, aparatos y equipos
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.