SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoEspesor en mmSW tamaño de llave mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330
M 25 x 1,55.23034.650
52103340
M 32 x 1,55.73641.550
52103350
M 40 x 1,56.54653.125
52103360
M 50 x 1,56.56069.310
52103370
M 63 x 1,57.07080.810
52103371
M 75 x 1,58.08595.01
52006494
M 72 x 210.08598.01
52103372
M 90 x 210.0102114.01
52103373
M 110 x 212.0124135.01
Versión de latón sin plomo
52103300LF
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310LF
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320LF
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330LF
M 25 x 1,55.23034.650
52103340LF
M 32 x 1,55.73641.550
52103350LF
M 40 x 1,56.54653.125
52103360LF
M 50 x 1,56.56069.310

Beneficios

  • Contacto óptimo de una carcasa revestida para la protección contra interferencias electromagnéticas y para la compensación de potencial.
  • El contacto se realiza al arañar el recubrimiento del envolvente con las garras que dispone la propia tuerca
  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Apto para casquillos métricos para puesta a tierra y aplicaciones EMC (CEM)
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para el uso en el interior de envolventes pintadas, anodizadas o con recubrimiento a base de polvo.
  • Puede utilizarse con prensaestopas métricos SKINTOP® y SKINDICHT® para aplicaciones en las que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.