SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, reductores de poliamida reforzados con fibra de vidrio para elevada estabilidad mecánica, con tuerca de conexión métrica

Ahorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioConector con carcasa estándar

CE

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® KU-M negro
52104541
16 x 1,512 x 1,5208100
52104520
20 x 1,512 x 1,5248100
52104521
20 x 1,516 x 1,5249100
52104522
25 x 1,512 x 1,5298100
52104523
25 x 1,516 x 1,5298100
52104524
25 x 1,520 x 1,53010100
52104526
32 x 1,516 x 1,5361050
52104527
32 x 1,520 x 1,5361050
52104528
32 x 1,525 x 1,5361150
52104530
40 x 1,520 x 1,5461050
52104531
40 x 1,525 x 1,5461025
52104532
40 x 1,532 x 1,5441225
52104534
50 x 1,525 x 1,555125
52104535
50 x 1,532 x 1,555125
52104536
50 x 1,540 x 1,555135
52104537
63 x 1,525 x 1,568125
52104538
63 x 1,532 x 1,568125
52104539
63 x 1,540 x 1,568125
52104540
63 x 1,550 x 1,570155
SKINDICHT® KU-M gris luminoso
52104505
16 x 1,512 x 1,5229100
52104470
20 x 1,512 x 1,5249100
52104504
20 x 1,516 x 1,5249100
52104472
25 x 1,512 x 1,52910100
52104473
25 x 1,516 x 1,52910100
52104474
25 x 1,520 x 1,52910100
52104475
32 x 1,512 x 1,5361250
52104476
32 x 1,516 x 1,5361250
52104477
32 x 1,520 x 1,5361250
52104478
32 x 1,525 x 1,5361250
52104479
40 x 1,516 x 1,5461250
52104480
40 x 1,520 x 1,5461250
52104481
40 x 1,525 x 1,5461225
52104482
40 x 1,532 x 1,5461225
52104483
50 x 1,520 x 1,555145
52104484
50 x 1,525 x 1,555145
52104485
50 x 1,532 x 1,555145
52104486
50 x 1,540 x 1,555145
52104487
63 x 1,525 x 1,568155
52104488
63 x 1,532 x 1,568155
52104489
63 x 1,540 x 1,568155
52104469
63 x 1,550 x 1,568155

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.