SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reductores, para utilizar prensaestopas con rosca de tamaño más pequeño que los agujeros roscados existentes

EXIECEx

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Altura media en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,512 x 1,510,517519.050
52104571
20 x 1,516 x 1,51322624.550
52104572
25 x 1,520 x 1,51527730.125
52104573
32 x 1,525 x 1,516,534837.225
52104574
40 x 1,532 x 1,516,541845.610
52104575
50 x 1,540 x 1,519,5501055.35
52104576
63 x 1,550 x 1,518,5658,571.35

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • Con ranura guía para juntas tóricas
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Dispositivos, aparatos y equipos
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.