SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M-VITON®, prensaestopas robusto de sellado especial para temperaturas elevadas, estanco, resistente a aceites, ácidos y químicos

RobustoResistente a temperaturasImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmFunción de la rosca PGSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,53,8 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105440
M 16 x 1,54,8 - 5,8918.0 / 17.027.556.050
52105450
M 16 x 1,55,8 - 6,8918.0 / 17.027.557.050
52105460
M 20 x 1,55,8 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105470
M 20 x 1,56,8 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105480
M 20 x 1,58,5 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105490
M 20 x 1,56,8 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105500
M 20 x 1,510,8 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105510
M 20 x 1,513,8 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105520
M 25 x 1,515,8 - 17,82130.0 / 30.038.0718.025
52105530
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.0720.025
52105540
M 32 x 1,519,5 - 21,82940.0 / 40.044.5822.010

Beneficios

  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
  • Resiste el agua a presión
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto

Ámbito de uso

  • Prensaestopas estanco resistente a temperaturas elevadas con un elemento especial de sellado cónico de VITON®
  • Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.
  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Emplazamiento de lavados de coche

Composición de producto

  • 1 racor
  • 2 arandelas
  • 3 conos de sellado de VITON®
  • 4 conos de latón
  • 5 tornillos de compresión

Aviso

  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • Ejemplo de descripción:
    SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = rosca métrica de conexión
    11 = rosca PG de cierre
    7 = apertura libre del cono de sellado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Cono de sellado: FKM
    Junta tórica: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.