SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, prensaestopas métricos de poliamida para cables planos, hasta dos cables planos

Alcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAnchura mín./máx. del cable planoGrosor de cable mín./máx. mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5- / 15- - 5.027.0 / 23.041.01125
52107901
M 32 x 1,510.0 / 213.0 - 8.036.0 / 30.039.01025
52107902
M 40 x 1,516.0 / 284.0 - 11.542.0 / 40.044.01125
52107903
M 50 x 1,526.0 / 354.0 - 11.553.0 / 50.050.5115
52107904
M 50 x 1,530.0 / 405.0 - 12.060.0 / 55.053.5115
52107905
M 63 x 1,536.0 / 455.0 - 12.065.0 / 60.054.5115

Beneficios

  • Modelo de poliamida económica
  • las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables planos
  • Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
  • adaptable a distintas dimensiones
  • La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

Ámbito de uso

  • Para cables planos
  • Sistemas de transporte
  • Bombas
  • Elevadores
  • Construcción de cuadros eléctricos

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Inserto de sellado especial: CR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.