SKINTOP® ST, unid. de embalaje pequeña

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUusGGVS

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53110154ST 72,5 - 6,51532.0810
53110155ST 93,5 - 81936.0810
53110156ST 114 - 102238.0810
53110157ST 13,56 - 122441.0910
53110158ST 169 - 142744.01010
53110159ST 2113 - 183349.0115
53110160ST 2914 - 254256.0115
53110161ST 3624 - 325366.0135
53110162ST 4235 - 386068.0135
53110163ST 4839 - 446569.0145
SKINTOP® ST Unid. de embalaje pequeña + contratuerca
53110080ST 7 + GMP-GL2,5 - 6,51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3,5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145

Beneficios

  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)
  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Fotovoltaica
  • Tecnología de automatización

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades
  • Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.