SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

  • También disponible la variante sin plomo: los artículos sin plomo terminan la referencia en LF
  • ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistencia a ácidosResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112116
M 32 x 1,5 PLUS19 - 28.04548.0910
53112050
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112083
M 40 x 1,5 PLUS27 - 35.05455.5155
53112060
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
53112080
M 63 x 1,5 plus44 - 55.07565.5155
53112510
M 75 x 1,558 - 68.095105.0151
53112512
M 90 x 266 - 78.0115135.5201
53112514
M 110 x 286 - 98.0135154.0251
SKINTOP®MS-M: versión de latón sin plomo
53112000LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010LF
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020LF
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030LF
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040LF
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112050LF
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060LF
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070LF
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155

Beneficios

  • Producto para una amplia gama de aplicaciones gracias a sus versátiles propiedades.
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.
  • Óptima descarga de tracción gracias a las láminas flexibles.
  • Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros de cable de hasta 98 mm.
  • El innovador sistema de agarre de lamelas doble en los tamaños M75 x 1,5 hasta M110 x 2 simplifica el montaje y evita el efecto de palanca en cables pesados.

Ámbito de uso

  • Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.
  • En el caso de nombres de artículos con el añadido "PLUS", tienen el rango de sujección equivalente al de tamaño de rosca superior. El rango de sujeción ampliado permite la introducción de cables con un diámetro mayor con una rosca de fijación más pequeña

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Certificaciones

  • Las certificaciones VDE, UL y DNV están disponibles hasta el tamaño M75x1,5

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.